Monitor
NFXI-MM10: modulo di ingresso a 10 canali; NFX-MM1M: modulo di ingresso miniaturizzato
Modulo 1 ingresso miniaturizzato con isolatore.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Modulo 1 ingresso miniaturizzato con isolatore. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54-18. l'ingresso controllato sara' su linea sorvegliata. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159 (indirizzi 100-159 solo per centrali con protocollo ADV). Alimentazione 15-30Vcc. Corrente media 400 microA , massima 600 microA. Temperatura di funzionamento 0 a 49°C. Umidita' relativa senza condensa: 95%. Dimensioni: 33mm x 71mm x 15mm.
Caratteristiche e Benefici:- Utilizza il protocollo Opal (fino a 159 indirizzi)
- Indicatori LED tricolore individuali
- Isolamento controllabile
- Gli indirizzi non utilizzati possono essere disabilitati
- Interruttori di indirizzo rotanti
- Funzionamento di classe B
- Morsettiere plug-in rimovibili
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER