/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Trasformatori

    Convertitori di tensione

    Interrotto

    Convertitore di tensione 12 V DC / 24 V DC

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Modulo di conversione DC/DC in grado di fornire una tensione 24 Volt per alimentare rivelatori speciali. La tensione di ingresso a 12 Volts può provenire dalla centrale rivelazione incendio oppure da un alimentatore esterno. Installato all’interno della centrale di rivelazione incendio (mediante kit di montaggio codice 788605), il modulo è in grado di supportare fino a 4 rivelatori speciali con un assorbimento massimo di 125 mA per singolo rivelatore, oppure 1 rivelatore speciale con assorbimento massimo di 500 mA. Il modulo può essere integrato negli alloggiamenti con codice 120240, 788600 e 788601. Ogni uscita è protetta da fusibile dedicato.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER