/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sistema di comunicazione vocale di allarme/emergenza

    CONSOLLE MICROFONICA

    Interrotto

    Consolle microfonica locale non monitorata per la connessione al regolatore di volume locale (CRM-AN05, CRM-AN07) o al modulo di controllo musicale (MCM-AN). Corpo in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Consolle microfonica locale in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico. La funzione del tasto è completamente programmabile da software. Alimentazione tramite cavo RJ45 (3 metri incluso) proveniente dalla centrale o tramite alimentatore locale non fornito.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Eccellente qualità musicale e messaggi di intelligibilità
    • Modularità del sistema
    • Calibrazione delle linee HP nell’
    • armadietto 12U anteriore con “Plug & Play” montato, cablato e pre-programmato
    Certificazioni:
    • Certificazione EN 54-16
    • EN 54-4