Sistema di comunicazione vocale di allarme/emergenza
Centralina RK-MCU INTEVIO
Centrale di comando INTEVIO c.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
| Unità di gestione e controllo master INTEVIO completa di microfono palmare push-to-talk. Gestisce e monitorara tutti i dispositivi, fornisce funzioni di archiviazione audio, trasmissione, controllo di zona, monitoraggio, controllo della temporizzazione e diagnosi dei guasti. L'amplificatore di potenza digitale integrato da 500 W può pilotare fino a 8 linee di altoparlanti ridondate (A+B) per soddisfare i requisiti di piccole e medie applicazioni PA/VA. Può anche essere collegato a espansioni di zona RK-ZONE8 per aumentare la capacità del sistema per i requisiti di grandi applicazioni.Sistema completamente monitorato con la capacità di supervisionare e segnalare guasti relativi all'alimentazione principale, alimentazione di backup, CPU, microfono, amplificatori, circuiti di altoparlanti e contatti puliti. I dettagli dei guasti vengono visualizzati sullo schermo LCD con i registri dei guasti archiviati nella memoria interna.Consente la chiamata generale anche in caso di malfunzionamento della CPU utilizzando il microfono PT T in caso di emergenza.Timer integrato per il supporto delle comunicazioni temporizzate o dipendenti da fascia oraria. Consente agli utenti di registrare messaggi temporanei nella sua memoria integrata da 1 GB con il microfono PTT (o tramite stazione di chiamata. Commutazione automatica dell'amplificatore di backup. Occupa 3 unità rack 19". Dimensioni: 482 x 133,5 x 420 mm. Peso: 14,3 Kg. |
Altro
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|Farenhyt|NOTIFIER