/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sistema di comunicazione vocale di allarme/emergenza

    VARIODYN D1 Digital Output Module

    Interrotto

    VARIODYN D1 DOM4-8

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Unità di controllo e segnalazione Variodyn® dotata di 4 canali audio indipendenti. Ogni singolo canale è in grado di gestire 2 zone, per un totale di 8 circuiti di uscita. Porta TWI integrata per la connessione seriale diretta al sistema di rivelazione incendi tramite bus ESSERNET. Memoria interna per la memorizzazione di messaggi preregistrati con capacità di memorizzazione: fino ad un'ora di registrazione. L'unità può essere collegata direttamente alle centrali di rivelazione incendio ESSER mediante protocollo dedicato (TWI Databus) ed in accordo alle normative EN 54 in vigore. Pannello frontale completo di altoparlante di avviso acustico, tasto di riconoscimento guasti, LED per il riporto dello stato dei circuiti di ingresso, di uscita e dello stato generale del sistema. Pannello di connessione posteriore completo di collemanto dedicato all'amplificatore di servizio e a quello di baclkup; 4 porte RJ45 per l'innesto di 4 linee di campionamento del rumore d fondo tramite microfoni per funzione Automatic Volume Contrl; 4 porte RJ45 PoE per la connessione di max 4 unità DAL (call station monitorate serie DCS o scheda di interfacciamento IN/OUT audio analogica modello UIM); 4 porte RJ45 Ethernet 100 Mbit/s per il collegamento su rete LAN delle unità DOM ed eventuale gestione remota (fino a 400 unità DOM comunicanti tra loro per una riproduzione contemporanea di max 120 canali audio); 8 uscite programmabili e libere da potenziale. Controllo automatico dello stato di alimentazione; in caso di guasto dell'alimentazione primaria l'unità commuta immediatamente sull'alimentazione secondaria con possibilità di attivazione della modalità "Power-Save", in grado di interrompere la messagistica non di emergenza. Ogni circuito è costantemente monitorato, al fine di rilevare interruzioni di linea, corto circuiti, guasti di terra e deviazioni del valore di impedenza. Possibilità di collegare i diffusori su linea singola (8 circuiti di uscita), linea ridondata (4 circuiti AB) o in modalità loop con isolatori di linea (4 circuiti ad anello). Le tipologie di collegamento e di monitoraggio sono liberamente configurabili da software. Tecnologia di monitoraggio a scelta fra: iniezione del tono pilota a frequenza impostabile, dispositivo di finelinea (EOL) o anello