/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di controllo

    MODULO 10 USCITE

    Interrotto

    Modulo a 10 uscite relè. Ciascuna uscita dispone di un contatto in scambio libero da potenziale. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Modulo a 10 uscite relè. Ciascuna uscita dispone di un contatto in scambio libero da potenziale. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced. Il modulo utilizza 10 indirizzi consecutivi dei 99 disponibili per linea, indirizzi programmabili tramite dip-switch. Questi è dotato di dieci led lampeggianti a riposo e spenti in allarme. I relè possono essere esclusi se non utilizzati. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo 4mA con led lampeggiante. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Uscite LED remote
    • Alimentato da loop non richiede alimentazione aggiuntiva
    • Collegare il plug-in
    • Relè a contatto libero da tensione
    Certificazioni:
    • EN54-18
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER