/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di controllo

    MODULO D'ISOLAMENTO

    Modulo di isolamento compatibile con le centrali indirizzate serie AM.

    Panoramica

    Modulo di isolamento compatibile con le centrali indirizzate serie AM. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 18. Utilizzato per proteggere l'impianto da cortocircuiti isolando la parte di loop interessata. Alimentato direttamente da loop. Provvisto di un LED per la visualizzazione dello stato del dispositivo e di una morsettiera Plug and Play per semplificare il collegamento dei cavi. Il dispositivo può essere installato a muro in apposito contenitore M200E-SMB, su binario DIN tramite adattatore M200E-DIN o a pannello tramite M200E-PMB. E' inoltre possibile escludere l'isolatore dicortocircuito tramite collegamento con la morsettiera.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Comunicazioni analogiche indirizzabili tramite protocollo digitale Opal
    • Retrocompatibile con i sistemi di notifica precedenti
    • L'identificazione del tipo integrata identifica automaticamente questi dispositivi sul pannello di comando
    • Tecnica di comunicazione stabile con elevata immunità ai disturbi
    • Commutatori di indirizzo Rotary DECADE da 01 a 99 o da 01 a 159 (per moduli di protocollo digitale Opal)
    • Opzioni di montaggio comuni tra cui montaggio su superficie, montaggio su pannello e montaggio su guida DIN
    • LED tricolore alimentato direttamente da un loop a 2 fili. Nessuna alimentazione aggiuntiva richiesta Opzione per utilizzare l'alimentazione esterna in applicazioni di guida con ecoscandaglio
    • Collegamenti dei terminali plug-in per facilitare il cablaggio sul campo
    Certificazioni:
    • EN54-17 e EN54-18
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    M700X
    Modulo isolatore, 15-30 V CC, temperatura da -20 a +60 °C
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-m700x-isolator-module-primaryimage-2
    M700X
    Modulo isolatore, 15-30 V CC, temperatura da -20 a +60 °C
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-m700x-isolator-module-primaryimage-2