Moduli di controllo
Modulo di ingresso singolo - Morley IAS, IN
Modulo di ingresso singolo - Morley IAS, IN
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il modulo di uscita singola MI-DCMOE supervisiona facoltativamente il cablaggio ai dispositivi di carico e, su comando dal pannello di controllo,
commuta un’alimentazione esterna per azionare questi apparecchi. Ha anche capacità di isolamento da cortocircuito integrata.
In modalità supervisionata normale, il dispositivo commuta la supervisione del carico con l’alimentazione esterna attraverso
un relè bipolare. L’alimentazione esterna viene monitorata e genera un guasto non bloccato
condizione se la tensione scende al di sotto della soglia fissa. In modalità non supervisionata, il dispositivo non fornisce
né il carico né la supervisione dell’alimentazione e può essere utilizzato per commutare un singolo set di contatti di commutazione forma C
Caratteristiche e vantaggi:- Intervallo di temperatura di esercizio da -20 °C a +60 °C
- Da 5% a >95% di umidità relativa (senza condensa)
- Grado di protezione IP IP40 (IP44 in M200E–SMB)
- Gamma di tensioni di esercizio da 15 a 32 VDC
- Corrente di standby massima 160μA a 24VDC senza comunicazioni
- Specifiche relè Normale e non supervisionato classe C 2A a 30VDC, carico resistivo
- Approvato da Intertek - IT
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione