/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di monitoraggio

    Moduli monitor, Morley

    Interrotto

    Uno o due moduli di ingresso Morley-IAS forniscono la supervisione di un circuito di ingresso da dispositivi esterni, garantendo la massima flessibilità a un sistema di rilevamento incendi e allarme Morley.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I moduli della serie Morley Input offrono la supervisione di uno o due circuiti di ingresso da dispositivi esterni e includono anche il modulo di interfaccia per zona convenzionale MI-DCZRM. L’ultimo fornisce un’interfaccia tra una zona controllata da dispositivi di rilevazione incendi di tipo convenzionale Morley e un loop di segnalazione intelligente. Ha un condensatore resistivo in EOL. Ideale per l’uso in ambienti IS.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Staffe per guida DIN integrate
    • Tecnica di comunicazione stabile con elevata immunità al rumore
    • Connessioni terminali plug-in per facilitare il cablaggio in campo
    • Tubi luce tricolore
    • Selettori di indirizzo rotativi DECADE da 01 a 99 (Attacco) o da 01 a 159 (AP)
    • Alimentato direttamente da un circuito a 2 fili
    Certificazioni:
    • EN54-18:2005+AC:2007
    • EN54-17:2005+AC:2007
    • 0905-CPR-210492
    • non ancora arrivato per MI-DCZRME
    • Numero VdS G non ancora arrivato
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS