specialty modules
MODULO 10 INGRESSI
Modulo a 10 ingressi. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due o a quattro conduttori. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Modulo a 10 ingressi. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due o a quattro conduttori. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced. Il modulo utilizza dieci indirizzi consecutivi sul loop indirizzato, programmabili tramite dip-switch. Questi è dotato di dieci led lampeggianti a riposo ed a luce fissa in allarme. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo 4mA con led lampeggiante. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%.
Caratteristiche e Benefici:- Alimentato dal loop, nessuna alimentazione aggiuntiva richiesto
- Collegare il plug- in
- Uscite relè forma C nominali da 2 A, 30 V CC (solo unità di uscita)
- Disabilitazione dell'indirizzo individuale
- Uscite LED remote
- Controllato da microprocessore
- EN54-18
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor