Moduli speciali
MODULO 5 INGRESSI 5 USCITE
Modulo a 5 ingressi e 5 uscite. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due od a quattro conduttori.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Modulo a 5 ingressi e 5 uscite. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due od a quattro conduttori. Ciascuna uscita dispone di un contatto in scambio libero da potenziale. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced.Il modulo utilizza 10 indirizzi consecutivi sul loop, programmabili tramite dip-switch. Gli ingressi o le uscite non utilizzate possono essere esclusi. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo 4mA con led lampeggiante. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%.
Caratteristiche e Benefici:- Completo di resistori di fine linea
- Interruttori di disabilitazione ingresso e uscita individuali
- LED a bordo con possibilità di LED esterni
- EN54-18
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER