Moduli speciali
MODULO INGRESSO/USCITA INDIRIZZABILE A RADIOFREQUENZA
Modulo wireless indirizzabile a mezzo di selettori rotativi dotato di un ingresso supervisionato e una uscita controllata o libera da potenziale programmabile da sistema di confi gurazione AgileIQ.Il modulo un ingresso e una uscita radio NRX-M711
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Modulo wireless indirizzabile a mezzo di selettori rotativi dotato di un ingresso supervisionato e una uscita controllata o libera da potenziale programmabile da sistema di confi gurazione AgileIQ.Il modulo un ingresso e una uscita radio NRX-M711 è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario. NRX-M711 è certificato secondo le norme EN54-18 ed EN54-25, e rispetta i requisiti di cui agli standard EN 300 220 ed EN 301 489 per la conformità alla Direttiva R&TTE. Corrente di standby: 130µA a 3 V CC (tipica in modo di funzionamento normale) Corrente LED rosso: 2 mA Tempo di risincronizzazione: 35s dall'accensione del dispositivo alla normale comunicazione RF quando la rete è attiva) Batterie: 4 Duracell Ultra 123 Durata delle batterie: 4 anni a 25°C Frequenza radio: 865-870 MHz; Potenza di uscita RF: 14 dBm (max) Range: 500 m (tipico in aria libera) Umidità relativa: dal 10% al 93% (senza condensa)
Caratteristiche e Benefici:- Ridondanza della batteria in tutta tranquillità, per prestazioni “sempre attive”
- EN54-18
- EN54-25(RF)
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Input/Output Module
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Input/Output Module
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Input/Output Module