/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli speciali

    Moduli di protezione da sovratensioni ed accessori

    Interrotto

    Modulo di protezione da sovratensioni per interfacce TTY e linee convenzionali

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Modulo di protezione da sovratensione a 4 poli, montato su guida, per la protezione di un sistema convenzionale.Modulo combinato e di dimensioni ridotte per la protezione di due coppie di cavi di interfacce simmetriche con isolamento elettrico.Una buona messa a terra è essenziale per il funzionamento del modulo. Per una facile installazione si consiglia la base passante 764737.Tensione nominale: 24 V DC.Corrente nominale: 1 A.Corrente di picco nominale di scarico per linea (80/20): 10 KA (20 KA in totale).Corrente da fulmine per linea (10/350): 2,5 KA (10KA in totale).
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER