/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Antenne e ricevitori

    Antenna UHF omnidirezionale

    Interrotto

    Antenna UHF omnidirezionale passiva a banda larga con ripetiziona omnidirezionale orizzontale compatibile con kit microfonico 509778.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Antenna UHF omnidirezionale passiva a banda larga con ripetiziona omnidirezionale orizzontale compatibile con kit microfonico 509778. Può essere utilizzato sia come antenna trasmittente che ricevente. Gamma di frequenza: 430 - 960 MHz. Angolo di apertura orizzontale: 360 °. Deviazione dalla radiazione omnidirezionale: < 3 dB. Guadagno: 0 dB. Connettore: a spina presa BNC, 50 Ω. Massima potenza d'ingresso: 10 W. Resistenza d'ingresso DC ≥ 1 MΩ. Range di temperatura - da 20° a +80° C. Umidità massima: 95%. Attacco treppiede filettatura 5/8", adattatore a 3/8". Dimensioni: 270 x 130 x 35 mm. Peso (con amplificatore) ca. 150 g.