communicators
Communicatore EN54-21
Il comunicatore PYRUS-TLE permette una connessione supervisionata e la trasmissione di allarmi, guasti e segnalazioni tecniche verso i Centri di Controllo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
PYRUS-TLE dispone di 4 vie di comunicazione: TCP/IP primaria, GPRS tetra band, WIFI e LORAWAN in backup, queste permettono di avere una comunicazione ed una connessione sicura. Gli allarmi possono essere inviati tramite le varie connessioni, in condizioni di scarsa qualità del
segnale della rete IP.
Le notifiche di allarme tramite TCP/IP dal PYRUS-TLE possono essere ricevute da stazioni di ricezione dotate di un ricevitore con standard SIA DC09.
Inoltre, è possibile ricevere notifiche e-mail e messaggi Telegram
Features & Benefits:
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 3 ingressi NO / NC configurabili per la comunicazione
- con le centrali rivelazione incendio
- Alimentazione: 5-30 Vcc (protetta da fusibile)
- Assorbimento a Riposo 25mA.
- Assorbimento massimo in comunicazione 100mA.
- Antenna GPRS/LORA: 2.15dBi
- Frequenze: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- Temperatura di funzionamento: -5 °C to +40 °C
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C to +50 °C
- Grado di protezione: IP65
CARATTERISTICHE MECCANICHE
- Dimensioni: A:120mm, L:75mm, P:45mm
- Peso: 250 g
Certifications:
- CPR EN 54.21:2006
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- 2011/65/UE