/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Comunicatori

    COMBINATORE TELEFONICO GSM Touch Screen

    Interrotto

    Combinatore telefonico GSM/GPRS con programmazione da display Touch-Screen da 2,8 multifunzione. Dotato di 6 ingressi di allarme configurabili e 4 uscite relè NCNA.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Combinatore telefonico GSM/GPRS con programmazione da display Touch-Screen da 2,8 multifunzione. Dotato di 6 ingressi di allarme configurabili e 4 uscite relè NCNA. Possimilità di comandare le uscite da remoto o a seguito di allarme di un ingresso. Uscita comandabile anche con uno squillo, 700 numeri di telefono programmabili, 25 messaggi di testo personalizzabili (SMS), 6 messaggi vocali da 20sec. l'uno; Controllo uscite relè tramite toni DTM o invio SMS. Controllo stato SIM, funziona di chiamata in viva voce, Log di 1000 eventi integrato. Modulo DualBand 900/1800Mhz e GPRS Class 10. Batteria di backup inclusa 1070mA litio. Alimentazione estesa 10,5-30Vdc. Assorbimento massimo in chiamata 300mA.Caratteristiche e Benefici:6 ingressi NC o NA riferiti a positivo o negativo4 uscite di relè programmabili gestibili anche da remoto con attivazione continua o temporizzataÈ possibile memorizzare fino a 1.000 numeri di telefonoPossibilità di conversazione in vivavoce25 sms configurabili con una lunghezza massima di 160 caratteri ciascuno6 messaggi vocali di 20 secondi ciascunoEvento dovuto a mancanza di alimentazione della batteria, scaricaNotifica di chiamata in arrivoA prova di apertura e rimozione.