Gateway
Protocollo di comunicazione seriale Gateway Modbus
Il gateway Modbus di Notifier fornisce un collegamento di comunicazione tra le reti che utilizzano il protocollo di comunicazione Modbus/TCP e i pannelli di rivelazione incendi (FACP) presenti su una rete NFN.
Il gateway Modbus di Notifier fornisce un collegamento di comunicazione tra le reti che utilizzano il protocollo di comunicazione Modbus/TCP e i pannelli di rivelazione incendi (FACP) presenti su una rete NFN.
Il gateway Modbus comunica con la rete NOTI-FIRENET tramite la porta di rete su qualsiasi NCM. Il protocollo di comunicazione Modbus è coerente con la specifica del protocollo applicativo Modbus. Il gateway Modbus è progettato per richiedere una configurazione minima; non è necessaria alcuna utility di configurazione separata. Nella maggior parte delle applicazioni è necessario immettere solo le impostazioni TCP/IP per la rete e i nodi che si desidera monitorare. Il gateway mappa automaticamente tutti i punti configurati e fornisce un report di facile utilizzo con valori separati da virgole che definisce la mappatura.
Caratteristiche e Benefici:- Compatibile con NOTI-FIRE-NET standard e ad alta velocità
- Monitora quattro nodi NFN o HS-NFN compatibili che non includono il nodo Modbus Gateway
- Registra informazioni di diagnostica
- Invia risposte di eccezione Modbus standard
- Riduzione dei tempi di configurazione grazie all’individuazione automatica e alla mappatura dei punti
- CAN/ULC-S527-99
- CAN/ULC-S559-04
- CSFM: 7300-0028:250
- FDNY: COA#6047
- UL 2017
- UL 864
- Certificato UL/ULC: S635
Altro
Scheda Tecnica
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account