/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Impulsi stroboscopici combinati

    Stroboscopio sirena base rilevatore integrato EN54-23

    Morley offre basi per rilevatori con stroboscopi e sirene a alimentazione su loop conformi alla norma EN54-23, disponibili nelle versioni isolata e non isolata. La gamma viene utilizzata in sistemi di allarme antincendio analogici indirizzabili.

    Panoramica
    Morley fornisce stroboscopi di base per sirena del rilevatore di categoria O & C alimentati tramite loop EN54́23 con versione isolata e versione non isolata. Richiede una presa standard B501AP per un’installazione rapida e semplice per i rilevatori Morley e una scelta di livelli di uscita sonora e toni selezionabili dal dispositivo o dal pannello. La gamma viene utilizzata in sistemi di allarme antincendio analogici indirizzabili. Questi dispositivi devono essere collegati solo a centrali che utilizzano un protocollo di comunicazione proprietario compatibile. Questi dispositivi alimentati tramite loop sono controllati tramite il protocollo(i) di comunicazione. La sirena di base del rilevatore integrato accetta un rilevatore serie 200 Advanced e sono disponibili fino a 159 indirizzi. Questi sono selezionati tramite i due selettori rotativi. Le “dieci” cifre vanno da 0 a 15 e le “unità” da 0 a 9.Caratteristiche e vantaggi:
    • Versione isolata e non isolata
    • Base bianca, lente trasparente
    • Categoria EN54-23 C e O
    • Prestazioni elevate, standard o legacy
    • Alimentato tramite bus ad anello
    • Controllato tramite protocollo di comunicazione
    Certificazioni:
    • EN54-23:2010
    • Certificate-0832-CPD-1816
    • LPCB
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
    • Brand : KAC|Morley-IAS