/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Impulsi stroboscopici combinati

    Sistemi indirizzati

    Interrotto

    Dispositivi ottico/acustici, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme, messaggi vocali, e lingue personalizzabili

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Dispositivi di segnalazione indirizzati ottico/acustici certificatoiEN54-3 ed EN54-23, alimentati da loop, di colore rosso/bianco e con luce lampeggiante rossa/bianca.Dotati di 20 toni di allarme preregistrati, inclusi i toni di preallarme ed allarme previsti dalle norme UNI e di 5 messaggi preregistrati in 5 diverse lingue.Disponibili nella versione con 5 lingue e 5 messaggi vocali pregregistrati.A richiesta le lingue ed i messaggi vocali possono essere personalizzati.La pressione sonora può essere selezionata su 8 diversi livelli.La componente ottica è certificata EN54-23 in classe W con volume di copertura da W-2.4-5.0 a W-3.6-8.L’utilizzo con base piatta li rende adatti ad installazioni a parete o a soffitto.Opzionalmente puoi essere utilizzata una specifica base con passaggio cavi laterali e resistente all’umidità al fine di elevare il grado di protezione del dispositivo.Isolatore di corto circuito integrato.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Sounder