/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Impulsi stroboscopici combinati

    Sirena convenzionale con lampeggiante

    Interrotto

    Sirena con lampeggiante corpo Rosso, lampeggiante Rosso , approvata EN54-23 W&C

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Sirena convenzionale rossa con lampeggiante a LED bianco, completa di base standard. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice segnalazione di allarme. Le nuove sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un’innovativa lente. Queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un’ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omnidirezionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 49mA @ 29Vcc. Potenza uscita sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazione cavi: 0,5-2,5mm2. Materiale corpo: ABS. Materiale Lente: PC.Certificata CPR in conformità alla EN 54.3 ( Classe W tono 7) ed EN 54-23.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER