/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    SIRENA IP54

    Interrotto

    Sounder 230 Vac. 130 dB. IP 54. Outdoor NON-EN54.3. Modalità stand-by a risparmio energetico. Controllo a distanza di 9 degli 80 toni preinstallati. Temperatura -40 + 50C°. Colore: grigio chiaro.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Sounder 230 Vac. 130 dB. IP 54. Outdoor NON-EN54.3. Modalità stand-by a risparmio energetico. Controllo a distanza di 9 degli 80 toni preinstallati. Temperatura -40 + 50C°. Colore: grigio chiaro.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Funzionamento in stand-by a basso consumo
    • Funzione di test automatico
    • Adatto per il funzionamento all'aperto e al chiuso
    • Relè indicatore di guasto
    • Resistore finale plug-in da 4,7 Kiloohm per il controllo di linea
    Specifiche

    Altro

    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Product Type
      • Sounder
    • Product Type : Sounder