/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    Sirena/lampeggiatore a 2 ingressi

    Interrotto

    La sirena/lampeggiatore BUS-2 a 2 ingressi è destinata all’estensione di un pannello antintrusione della serie MB-Secure o MB-12/24/48/100/256 plus con controllo e alimentazione su BUS-2.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La sirena/lampeggiatore BUS-2 a 2 ingressi è destinata all’estensione di un pannello antintrusione della serie MB-Secure o MB-12/24/48/100/256 plus con controllo e alimentazione su BUS-2. Sul pannello MB/MB-Secure vengono installati una sirena e un lampeggiatore con impostazioni individuali di impulso, luminosità e volume e due ingressi gruppo di rilevamento programmabili liberi.

    Inoltre è disponibile una modalità di compatibilità per il funzionamento con pannelli MB-12/24/48/100/256 plus come modulo a 5 uscite BUS-2. In questo caso sono disponibili cinque modalità operative diverse per la sirena/lampeggiatore, gli ingressi non sono supportati in modalità di compatibilità.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzionamento con BUS-2
    • Dispositivo di allarme ottico
    • Dispositivo di allarme acustico
    • Il dispositivo di allarme ottico e acustico può essere attivato separatamente
    • Contatto di copertura e protezione da strappi
    • Funzionamento con pannello di controllo MB-Secure
    • Funzionamento con pannello di controllo MB-12/24/48/100/256 plus
    Certificazioni:
    • Approvazione VdS: G114021 (Classe C, IDS)
    • EN 50131-3 grado 3, Classe II SES-EMA-RL-T2:2010-08