/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    SEGNALATORE ACUSTICO EN54-3

    Interrotto

    Sirena elettronica convenzionale da interno a 4 toni con potenza acustica max. 101dB/1m.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Sirena elettronica convenzionale da interno a 4 toni con potenza acustica max. 101dB ad un metro. Di colore rosso. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 60mA. Temperatura di funzionamento da -5°C a +50°C. Grado di protezione IP41C.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Dotato di protezione dall'inversione di polarità
    • Sirena da interno elettronica convenzionale a 4 toni
    Certificazioni:
    • Approvato EN 54-3
    • Classificazione IP41C
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Sounder