Allarmi e sirene
SEGNALATORE ACUSTICO EN54-3
Sirena convenzionale di colore rosso. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 31mA @ 29Vcc tono 8.
Sirena convenzionale di colore rosso. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 31mA @ 29Vcc tono 8. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazione cavi: 0,5-2,5mm2. Materiale: PC /ABS.
Caratteristiche e Benefici:- Installazione semplice, veloce e flessibile
- – Il design moderno elimina la necessità di orientamento del dispositivo
- – Funzionalità di primo fissaggio che consente il test di continuità elettrica prima del montaggio del dispositivo
- – Opzione base profonda con ingressi cavi multipli per un'installazione flessibile
- – Progettato con una gamma completa di centri di fissaggio comuni
- – Impegno di adattamento positivo e feedback della base con il dispositivo per una facile installazione
- Certificata CPR in conformità alla EN 54-3.