Allarmi e sirene
LUCE DI SEGNALAZIONE IP66
Luce di segnalazione Atex 24VDC IP66 con calotta Rossa, per l'impiego in ambiente a rischio d'esplosione zona 2 a norma EN 60079-10 e zona 22 a norma EN 61241-10. Intensità luminosa:260cd.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Luce di segnalazione Atex 24VDC con calotta Rossa, IP66. Per l'impiego in ambiente a rischio d'esplosione della zona 2 a norma EN 60079-10 e della zona 22 a norma EN 61241-10. Intensità luminosa:260cd. Utilizzabile per gas delle categorie di temperatura T1, T2, T3 e T4, nonché per polveri non conduttive, a condizione che la temperatura superficiale del mezzo di produzione non superi i 105 °C. Temperatura -20 + 45C°. Area di ricezione a norma EN 54: 15 mt.
Caratteristiche e Benefici:- Custodia antiurto
- Sistema di protezione IP67, IP66
- Temperatura di esercizio: Da -20 °C a +45 °C
- ATEX
- EAC