Allarmi e sirene
SEGNALATORE ACUSTICO WIRELESS EN 54-3
Sirena indirizzabile alimentata dal loop con isolatore. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Sirena indirizzabile alimentata dal loop con isolatore. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 3. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 14,5mA a volume massimo. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato.
Caratteristiche e Benefici:- Installazione più veloce
- Installazione flessibile
- Errori di installazione ridotti e facile individuazione dei guasti
- Costi di vita ridotti
- Eccellenti prestazioni del sistema
- Conteggio delle scorte ridotto
- VdS
- LPCB
Altro
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Altro
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
- Product Type : Sounder