/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    BASE CON SIRENA INDIRIZZABILE BIANCA EN 54-3/17

    Interrotto

    Base di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile. Alimentata dal loop di comunicazione. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Base di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile. Alimentata dal loop di comunicazione. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificata CPR in accordo alla EN 54-3 ed EN 54-17. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 10,5mA a volume massimo. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Installazione più rapida e flessibile
    • Errori di installazione ridotti e facile individuazione dei guasti
    • Eccellenti prestazioni del sistema
    • Protocollo avanzato abilitato uscita audio controllabile, selezione del tono
    Certificazioni:
    • LPCB
    • VdS
    • EN 54
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
    • Product Type : Sounder