/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    horns and sounders

    Sirena per interni MINIDOGE

    Interrotto

    La sirena da interno MINIDOGE è una sirena piezoelettrica autoalimentata a microprocessore. Le sirene sono disponibili in colore bianco, con o senza spia lampeggiante LED.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Mini Doge è una sirena da interno che rappresenta un perfetto connubio tra eleganza e design. Pensata per soddisfare ogni tipo di esigenza e richiesta, può essere considerata a tutti gli effetti un complemento d'arredo. La sirena da interno MINIDOGE è una sirena piezoelettrica autoalimentata a microprocessore. Le sirene sono disponibili in colore bianco, con o senza spia lampeggiante LED.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Le sirene sono disponibili in bianco, con o senza spia lampeggiante LED.
    Certificazioni:
    • CSQ
    • IQNet
    • UNI EN ISO 9001:2008
    • UNI EN ISO 14001:2004
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Sounder
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta