/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    Segnalatore acustico PA20 IP66

    Interrotto

    Sirena PA 20 Sirena da 120 dB con 10-60 VCC e IP66. Selezione di 3 toni per interni e 64 toni diversi per esterni. Volume per interni regolabile. Temperatura -40 + 55 °C. Certificato con EN 54.3.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Sirena PA 20 Sirena da 120 dB con 10-60 VDC e IP66. Selezione di 3 toni per interni e 64 toni diversi per esterni. Volume per interni regolabile. Ammortizzatore di colore rosso RAL3000 e con temperatura da -40 °C a +55 °C. Certificato EN 54.3. Area di copertura di 178 m. 3 impostazioni aggiuntive dei parametri sonori, 80 toni diversi. Volume per interni regolabile.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Tempi di montaggio e installazione molto brevi
    • Più economico: l'alto livello di efficacia e il bene
    • La penetrazione degli ostacoli acustici si riduce
    • Considerevolmente il numero di ecoscandagli
    Certificazioni:
    • EN54-3