/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    horns and sounders

    LUCE FLASH IP66 - EN54-23

    Interrotto

    Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Intensità luminosa:44cd. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa/trasparente a seconda del modello. Temperatura -40 + 50C°.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Intensità luminosa:44cd. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa/trasparente a seconda del modello. Temperatura -40 + 50C°.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Area di copertura di 11 metri
    • Telaio piramidale con protezione antiurto rossa
    Certificazioni:
    • IP66
    • IK08 (protezione dagli urti)
    • EN54/23 e VDS
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta