/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Allarmi e sirene

    Sistemi di rilevamento intrusi S1800M

    Interrotto

    Il sistema di rilevamento intrusi SI800M wireless richiede una potente comunicazione degli allarmi acustici interni. La sirena da interno SI800M offre costi operativi ridotti grazie alla durata della batteria di 5 anni.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Sistema di rilevamento intrusi S1800M Per soddisfare le mutevoli esigenze di ambienti di installazione diversi, S1800M offre 8 diversi livelli di uscita più una modalità sweep. Per adattarsi ulteriormente ai requisiti locali, il temporizzatore può essere impostato tra 1 e 240 secondi (1). Non da ultimo, SISI800M integra toni diversi per differenziare un allarme anti-intrusione da un rilevamento di fumo o un guasto tecnico.

    Un forte livello sonoro di uscita del deterrente fino a 120 dB assicura che ogni potenziale intruso sia chiaramente informato che è stato rilevato rendendogli la situazione stressante.

    Banda stretta wireless ad alte prestazioni, frequenza radio FM a 868-870 MHz con tecnologia anti-jamming

    Montaggio a muro e apertura a prova di manomissione Compatibile con pannelli Domonial e Le Sucre

    Caratteristiche e Benefici:
    • Compatibile con sistemi Domonial e Le Sucre
    • Livello acustico: Selezionabile da 95 dBA a 120 dBA
    • EN/TS50131-1 Grado 2, Classe ambientale II
    • Protezione antimanomissione anteriore e posteriore
    • Protezione dell’alloggiamento: IP30/IK04
    • Compatibile con sistemi Domonial
    • Durata batteria: > 4 anni
    • Temperatura di esercizio: da -10 °C a 55 °C
    • Dimensioni: diametro 165 mm
    • Peso: 430 g
    • Completo di batteria
    Certificazioni:
    • EN50131-1
    • EN50131-4
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security