/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP66 - EN54-3/23 - 100DB

    Interrotto

    Sirena Flash ha una funzione combinata di sirena e spia lampeggiante rossa a 24 VCC per un’area di copertura di 18 m Dispone di 3 impostazioni aggiuntive dei parametri del suono e 80 toni diversi

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il Sirena Flash ha una funzione combinata di sirena e spia lampeggiante rossa a 24 VDC per un'area di copertura di 18 m. Dispone di 3 impostazioni aggiuntive dei parametri del suono e 80 toni diversi. Volume per interni regolabile. Per ogni livello acustico è disponibile un'intensità luminosa equivalente. Telaio rosso disponibile con protezione antiurto.

    Certificazioni:
    • EN54 / 3
    • EN54 / 23
    Specifiche

    Altro

    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Product Type
      • Sounder
    • Product Type : Sounder