/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    SEGNALATORE ACUSTICO - IP67

    Interrotto

    Segnalatore acustico 110/117 dB Atex 24VDC Possibilità di impostare 32 suoni diversi, 3 suoni selezionabili esternamente. Sincronizzazione del suono con stabilizzazione al quarzo. Volume regolabile.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Segnalatore acustico 110/117 dB Atex 24VDC Possibilità di impostare 32 suoni diversi, 3 suoni selezionabili esternamente. Sincronizzazione del suono con stabilizzazione al quarzo. Volume regolabile.

    Caratteristiche e Benefici:
    • 3 suoni selezionabili esternamente
    • Volume regolabile
    • Custodia LM6 in alluminio pressofuso, megafono in ABS
    • Staffa di montaggio in acciaio inossidabile per posizionamento a 360°
    • Categorie 2G e 3G (zone 1 e 2)
    • Disponibile anche nelle categorie 2D e 3D (zone 21 e 22) per aree polverose
    Certificazioni:
    • Certificato ATEX e EN 54.3
    • IP67, IP66 nominale
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Horns & Sounders

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Horns & Sounders
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Horns & Sounders