Allarmi e sirene
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54/3 e EN54-23
Sirena convenzionale autoalimentata per esterno con lampeggiante led, potenza acustica 102dB/1m. Necessita di batteria da 1,9Ah (BAT-04) da ordinare separatamente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Sirena convenzionale autoalimentata per esterno con lampeggiante led. Potenza acustica max. 102dB ad un metro e dotata di funzione di autodiagnostica. Di colore rosso. Alimentazione 15-33Vcc. Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C. Grado di protezione IP44, necessita di batteria da 1,9Ah (BAT-04) da ordinare separatamente.
Caratteristiche e Benefici:- Sirena con lampeggiante LED
- Dotata di funzione di autodiagnosi
- Approvato EN 54-3
- Classificazione IP33C
- Certificato CE
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Sounder