/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    DIFFUSORE INCASSO EN54

    Interrotto

    Diffusore incasso soffitto a due vie Woofer 6,5" EN54-24, potenza 24 watt con trasformatore a potenza variabile 24-12-6-3- W per linee a 100V.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Diffusore incasso soffitto a due vie Woofer 6,5" EN54-24, potenza 24 watt con trasformatore a potenza variabile 24-12-6-3- W per linee a 100V, dotato di calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C. Adatto ad una distribuzione musicale di qualitàØ 226mm x 129mm. Peso 2,3 Kg. Colore bianco. 95 dB @ 1W/1m.

    Certificazioni:
    • EN 54 Parte 24
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER