Altoparlanti
Diffusore a soffitto a incasso 6 W
Diffusori a incasso da soffitto da 6 W per linee da 100 V con trasformatore di potenza variabile (6-3-1,5-0,75 W). Offrono una risposta in frequenza da 120 a 20.000 Hz.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Diffusori a incasso da soffitto da 6 W per linee da 100 V con trasformatore di potenza variabile (6-3-1,5-0,75 W). Offre una risposta con frequenza di 120-20.000 Hz e un grado di protezione IP32C. Guscio in metallo, morsetto in ceramica e termofusibile inclusi.
Certificazioni:- EN54-24