Altoparlanti
SUB WOOFER BASS REFLEX
Sub Woofer bass reflex 10" profilo ribassato, 450x405mm, solo 145mm di spessore, completo di staffa a C . Rivestito in verniciatura nera antigraffio e completo di robusta griglia metallica frontale con filtro antipolvere in foam a celle aperte.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Sub Woofer bass reflex 10" profilo ribassato, 450x405mm, solo 145mm di spessore, completo di staffa a C . Taglio 100hz, trasformatore toroidale audio di altissima qualità appositamente progettato per l'uso, seguendo criteri HiFi, Set potenza: 60/30/15 W per linee a 100v. Banda passante: 30Hz-100Hz. Elevato SPL (continuo/picco): 115/123 dB. Rivestito in verniciatura nera antigraffio e completo di robusta griglia metallica frontale con filtro antipolvere in foam a celle aperte. A richiesta trasformatore 125W-100v e colorazione custom. Dimensioni: 600 x405x150 mm. Peso 15 Kg.
Caratteristiche e Benefici:- Design passa-banda del quinto ordine della massima intensità
- Trasduttori IDEA personalizzati premium europei ad alta efficienza
- 8 Ohm passivi
- Doppi connettori Neoteric NL4
- Vernice resistente Aqua Force, disponibile in bianco o nero testurizzato standard, colori RAL opzionali
- Fattore di forma molto superficiale
- Robusta struttura e finitura in compensato di betulla da 15 mm