Altoparlanti
Bose FreeSpace DS 16SE VA Altoparlante
Bose FreeSpace DS 16SE VA è un altoparlante full-range con un singolo driver full-range da 57 mm (2,25") in una custodia con porta progettata per il montaggio superficiale in applicazioni di musica di sottofondo e paging.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Bose FreeSpace DS 16SE VA è un altoparlante full-range con un singolo driver full-range da 57 mm (2,25") in una custodia con porta progettata per il montaggio superficiale in applicazioni di musica di sottofondo e paging. Semplice sistema di installazione 1->2->3. I dispositivi di fissaggio consentono l’orientamento orizzontale e verticale con passo o imbardata regolabili. Trasformatore multitap integrato con innovativa rotella di regolazione, che consente una facile modifica delle impostazioni di derivazione direttamente sotto il cappuccio frontale. La timbrica condivisa sull’intera gamma di prodotti FreeSpace DS consente l’integrazione dei diffusori DS 16, DS 40 e DS 100 nello stesso sistema, mantenendo una qualità tonale uniforme. Supportato da una serie di accessori, tra cui staffa per montaggio a parete, staffa per montaggio a soffitto, staffa per montaggio su palo e scatole di giunzione.
Caratteristiche e vantaggi:- Altoparlante full-range con un singolo driver full-range da 2,25" (57 mm) in un alloggiamento con porta progettato per il montaggio superficiale in applicazioni di musica di sottofondo e paging
- Orientamento orizzontale e verticale con passo o imbardata regolabili
- Semplice sistema di installazione 1->2->3
- La funzione di voce condivisa nell’intera famiglia di prodotti FreeSpace DS consente di integrare gli altoparlanti DS 16, DS 40 e DS 100 sullo stesso sistema e di mantenere una qualità tonale costante
- Supportato da una serie di accessori, tra cui staffa per montaggio a parete, staffa per montaggio a soffitto, staffa per montaggio su palo e scatole di giunzione.
- EN 54-24
Altro
- Brand
- ESSER
Altro
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER