/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    DIFFUSORE DA INCASSO EN 54

    Interrotto

    Diffusore da incasso soffitto EN54-24 in ABS, potenza 6 watt per linee a 100V con trasformatore a potenza variabile (6-3-1,5 W).Ø 181 mm x 110 mm. Foro incasso: 164mm.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Diffusore da incasso soffitto EN54-24 in ABS, potenza 6 watt per linee a 100V con trasformatore a potenza variabile (6-3-1,5 W).Caratterizzato da un'ampia copertura orizzontale e risposta in frequenza estremamente lineare. Calotta plastica non propagante l'incendio, morsetto ceramico e termofusibile incluso. Ø 181 mm x 110 mm. Foro incasso: 164mm. Temperatura d'impiego: -25 / + 55 °C. Colore bianco simile RAL 9003, peso 0,82 Kg. Sensibilità EN54: 89 dB. SPL max: 96 dB @ 1m.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Voce intelligibile e riproduzione del suono superiori
    • Altoparlante da soffitto elegante e compatto
    • Adatto a quasi tutti i design del soffitto
    • Si fondono facilmente con qualsiasi decorazione per interni
    • Robusto alloggiamento in metallo con cupola ignifuga
    • Semplice impostazione della potenza e cablaggio
    • Sistema a baionetta per una rapida installazione
    Certificazioni:
    • EN 54-24
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Esser

    Altro

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser
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
    582411
    Diffusore da incasso soffitto EN54-24 in ABS, potenza 6 watt per linee a 100V. Colore bianco. peso 0,82 Kg. Sensibilità EN54: 89 dB. SPL max: 96 dB @ 1m.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-582411-ceiling-loudspeaker-6w-5in-180x110mm-0-82kg-25-to-55c-primaryimage
    582411
    Diffusore da incasso soffitto EN54-24 in ABS, potenza 6 watt per linee a 100V. Colore bianco. peso 0,82 Kg. Sensibilità EN54: 89 dB. SPL max: 96 dB @ 1m.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-582411-ceiling-loudspeaker-6w-5in-180x110mm-0-82kg-25-to-55c-primaryimage