/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    DIFFUSORE INCASSO SOFFITTO

    Interrotto

    Diffusore incasso soffitto EN54-24, woofer 8" potenza 10 watt per linee a 100V, calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C e cavo antifiamma. Φ 222 mm x 129 mm. Colore bianco. 102,9 dB @ 1W/1m.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Diffusore incasso soffitto EN54-24, woofer 8" potenza 10 watt per linee a 100V, calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C e cavo antifiamma. Φ 222 mm x 129 mm. Colore bianco. 102,9 dB @ 1W/1m.

    Certificazioni:
    • EN54-24