/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    Altoparlante a soffitto

    Interrotto

    Gli altoparlanti a soffitto in metallo rivestito di plastica con telaio funzionano a elevata efficienza e con un telaio a banda larga a prova di umidità.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Moderno altoparlante da soffitto in metallo rivestito di plastica (RAL 9010) ad alta efficienza e con telaio altoparlante a banda larga antiumidità, omologato secondo EN54- 24.

    DL 06-130/T-EN54 (telaio da 130 mm) ha una potenza massima di 6 W e può essere modificato a 3 W o 1,5 W se necessario. I morsetti a molla con gamba accorciata, la maggiore forza di bloccaggio e la minore distanza di tensione consentono di assemblarla in modo rapido e semplice. Un montaggio intelligente dell'anello interno impedisce alla griglia di cadere anche in condizioni di carico elevato a causa di influenze ambientali. Per una maggiore sicurezza, questo Altoparlante EN54-24 per montaggio a soffitto è dotato di un morsetto in ceramica e di un termofusibile dotato di una cupola antincendio. Ha un'uscita con cavo PG16 e rivestimento cieco. La cupola antincendio impedisce l'azione aspirante dell'effetto camino con soffitti sospesi in caso di incendio, dopo aver bruciato parte della membrana dell'altoparlante.