/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    DIFFUSORE SONORO A SOFFITTO O A PARETE

    Interrotto

    Diffusore sonoro a soffitto o a parete, altoparlante doppio cono 6". Risposta in frequenza 200÷20,000 Hz SPL 1mt/1w 96 dB max. 106 dB. Certificato EN54.24. 91,6 dB @ 1W/1m.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Diffusore sonoro a soffitto o a parete, altoparlante doppio cono 6". Risposta in frequenza 200÷20,000 Hz SPL 1mt/1w 96 dB max. 106 dB. Trasformatore con potenza 10-6-3-1,5 W 100 V, angolo di dispersione 180°. Struttura in metallo. DimensioniØ 210 x 90 mm, completo di staffa di fissaggio, peso 2,1 Kg colore bianco (RAL9010). Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54.24. 91,6 dB @ 1W/1m.

    Certificazioni:
    • EN54-24