/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    DIFFUSORE A COLONNA

    Interrotto

    Diffusore a colonna EN54-24 completo di morsettiera ceramica, fusibile termico e staffa di supporto snodabile. Quattro altoparlanti da 77 mmm, potenza 20 W con selettore di potenza variabile per linee a 100V (20/15/10/5 W).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Diffusore a colonna EN54-24 completo di morsettiera ceramica, fusibile termico e staffa di supporto snodabile. Quattro altoparlanti da 77 mmm, potenza 20 W con selettore di potenza variabile per linee a 100V (20/15/10/5 W). Risposta in frequenza 147 - 23.500 Hz. SPL 100,3 dB @ 1W/1m. Angolo dispersione @ 2 KHz: h= 149°, V= 38°. Struttura in alluminio, dimensioni: 510x100x92 mm. Grado di protezione IP66, peso 2,80 Kg. Colore RAL 9006. Sensibilità EN54: 92,5 dB @ 1W /1m.