/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    DIFFUSORE A COLONNA

    Interrotto

    Diffusore a colonna EN54-24 completo di morsettiera ceramica, fusibile termico e staffa di supporto snodabile. Otto altoparlanti da 77 mmm, potenza 50 W con selettore di potenza variabile per linee a 100V (50/30/15/7,5 W).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Diffusore a colonna EN54-24 completo di morsettiera ceramica, fusibile termico e staffa di supporto snodabile. Otto altoparlanti da 77 mmm, potenza 50 W con selettore di potenza variabile per linee a 100V (50/30/15/7,5 W). Risposta in frequenza 110 - 18.000 Hz. SPL 102,8 dB @ 1W/1m. Angolo dispersione @ 2 KHz: h= 173°, V= 17°. Struttura in alluminio, dimensioni: 971x100x92 mm. Grado di protezione IP66, peso 5,10 Kg. Colore RAL 9006. Sensibilità EN54: 94,7 dB @ 1W /1m.