/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    PROIETTORE SONORO

    Interrotto

    Proiettore sonoro a sospensione forma sferica, altoparlante doppio cono 8". Risposta in frequenza 90÷19.000 Hz. Colore bianco (RAL9010). Certificato EN54-24. 93 dB @ 1W/1m.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Proiettore sonoro a sospensione forma sferica, altoparlante doppio cono 8". Risposta in frequenza 90÷19.000 Hz. SPL max. 106 dB. Trasformatore con potenza 20-10-5 W 100 V. Cavo di aggancio 1,5 mt, con filo di acciaio per la sicurezza, struttura in ABS passacavo waterproof, dimensioniØ 260 x 245 mm, peso 2,2 Kg colore bianco (RAL9010). Certificato EN54-24. 93 dB @ 1W/1m.

    Certificazioni:
    • Certificato EN54-24