/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    DIFFUSORE SONORO DA GIARDINO

    Diffusore sonoro a forma di fungo in ABS colore verde, altoparlante coassiale 2 vie 8" con diffusione a 360°. Risposta in frequenza 160÷16.000 Hz SPL max. 101 dB. Trasformatore con potenza 30-15 W 100 V, passacavo waterproof

    Panoramica

    DGF30T - Diffusore sonoro a forma di fungo in ABS colore verde, altoparlante coassiale 2 vie 8" con diffusione a 360°. Risposta in frequenza 160÷16.000 Hz SPL max. 101 dB. Trasformatore con potenza 30-15 W 100 V, passacavo waterproof, indicato per essere interrato. DimensioniØ 352 x 330 mm, peso 3 Kg.