/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Altoparlanti

    DIFFUSORE A TROMBA

    Diffusore caricato a tromba per applicazioni industriali o sport venues. Potenza 240W per linee a 100V con trasformatore potenza variabile. Grado di protezione IP65. Angolo di copertura 85 x 80° (H/V). Sensibilità 96 dB, SPL mx: 120 dB 1W/1m.

    Panoramica

    Diffusore caricato a tromba per applicazioni industriali o sport venues. Potenza 240W per linee a 100V con trasformatore potenza variabile. Grado di protezione IP65, trasduttore a due vie: mid range woofer 12" + driver HF 1,75". Completo di staffa di supporto, colore nero. Angolo di copertura 85 x 80° (H/V). Sensibilità 96 dB, SPL mx: 120 dB 1W/1m.