/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    Proiettore audio in alluminio IP66

    Interrotto

    Proiettori sonori IP66 in alluminio con altoparlante full-range da 130 mm. Offrono una risposta in frequenza da 130 a 20.000 Hz. I proiettori sonori sono forniti con staffa articolata a un asse, morsetto in ceramica, termofusibile interno

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Proiettori sonori IP66 in alluminio con altoparlante full-range da 130 mm. Offrono una risposta in frequenza da 130 a 20.000 Hz. I proiettori sonori sono forniti con staffa articolata a un asse, morsetto in ceramica, termofusibile interno e scatola di giunzione ignifuga per installazione a soffitto.

    Certificazioni:
    • EN54-24