Altoparlanti
Altoparlante passivo Linea LEN-100
Linea LEN-100 Loudspeakers sono altoparlanti passivi da 100 V, con custodia in alluminio a prova di intemperie, per sistemi di allarme vocale, con due driver da 4" di alta qualità con coni trattati per un'efficienza ottimale negli allarmi vocali
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Linea LEN-100 Loudspeakers sono altoparlanti passivi da 100 V, con custodia in alluminio a prova di intemperie, per sistemi di allarme vocale, con due driver da 4" di alta qualità con coni trattati per un'efficienza ottimale negli allarmi vocali.
Caratteristiche e Benefici:- Altoparlante da 100 V per l'utilizzo con sistemi di allarme vocale
- Adatto sia per uso interno che esterno
- Dispersione del suono eccezionalmente uniforme
- LOBO LATERALE LIBERO – realizzazione passiva
- Dotato di altoparlanti ad alte prestazioni
- Eccellente intelligibilità del parlato e qualità del suono
- A prova di intemperie senza necessità di protezione aggiuntiva
- Griglia frontale antiurto sferica in lamiera d'acciaio zincata
- EN 54-24, Tipo B
Altro
- Brand
- ESSER
Altro
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER