/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    Altoparlante passivo Linea LEN-150

    Interrotto

    Linea LEN-150 sono altoparlanti passivi da 100 V, con custodia in alluminio a prova di intemperie, progettati per sistemi di allarme vocale dotati di due driver da 4" di alta qualità con coni trattati per un'efficienza ottimale negli allarmi vocali

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Linea LEN-150 sono altoparlanti passivi da 100 V, con custodia in alluminio a prova di intemperie, progettati per sistemi di allarme vocale dotati di due driver da 4" di alta qualità con coni trattati per un'efficienza ottimale negli allarmi vocali. Sono disponibili nel colore bianco e nero.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Altoparlante da 100 V per l'utilizzo con sistemi di allarme vocale
    • Adatto sia per uso interno che esterno
    • Dispersione del suono eccezionalmente uniforme
    • LOBO LATERALE LIBERO – realizzazione passiva
    • Dotato di altoparlanti ad alte prestazioni
    • Eccellente intelligibilità del parlato e qualità del suono
    • Una lunga portata
    • A prova di intemperie senza necessità di protezione aggiuntiva
    • Griglia frontale antiurto sferica in lamiera d'acciaio zincata
    Certificazioni:
    • EN 54-24
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER